Nachlaufrolle (Kautschukrad, breite Ausführung), feststehend

Nachlaufrolle (Kautschukrad, breite Ausführung), feststehend
  • Mengenrabatt
[Features]
· A wide type cast caster for heavy loads.
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHU-100X50
AHU-130X50
AHU-150X65
AHU-150X75
AHU-200X65
AHU-200X75
AHU-250X65
AHU-250X75
AHU-250X90
AHU-300X90
AHU-300X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitz AXB
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

105.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14080.01~140.00127.5Rundbohrungen (zwei Bohrungen)90-123 × 851005013011458-36392.3

96.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 187140.01~220.00166.8Rundbohrungen (zwei Bohrungen)107-143 × 851305017011458-36473.7

142.05 €

1 6 Arbeitstage 210220.01~320.00245.3Rundbohrung12045156 × 951506525011458-36635.3

147.12 €

1 12 Arbeitstage 215220.01~320.00304.1Rundbohrung12550165 × 1101507531011458-36715.8

192.60 €

1 6 Arbeitstage 255220.01~320.00304.1Rundbohrung16045194 × 962006531013458-36807.2

183.29 €

1 6 Arbeitstage 255320.01~485.00358.1Rundbohrung16060198 × 1082007536513458-36987.7

256.65 €

1 6 Arbeitstage 312320.01~485.00382.6Rundbohrung16550206 × 1032506539014458-370111.4

308.31 €

1 6 Arbeitstage 312320.01~485.00451.3Rundbohrung16550204 × 1222507546013458-371015

339.69 €

1 13 Arbeitstage 325485.01~750.00549.4Rundbohrung18065216 × 1362509056014458-372816

435.31 €

1 6 Arbeitstage 367485.01~750.00588.6Rundbohrung20090242 × 1483009060015458-374419.8

451.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 367485.01~750.00598.4Rundbohrung20090242 × 14830010061015458-373621.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial FC-Guss Lastkategorie Schwere Last
Bestelleinheit(Stück) 1 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Lackiert

Technischer Support