Bockrollen / AU-□□□ / Guss-Korpus / Guss Felge / Gummi-Belag / Lochplatte

Bockrollen / AU-□□□ / Guss-Korpus / Guss Felge / Gummi-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 118 - 312 mm / [Traglast] 70, 300 daN (kgf) | 68.7, 294.3 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



KYOMACHI hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 118 und 312 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 70, 300 daN (kgf) | 68.7 oder 294.3 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AU-75
AU-100
AU-130
AU-150
AU-200
AU-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagesitz AXB
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(kg)

46.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11835.01~80.0068.7101126 × 56753270104562121877528107-50631.1

57.69 €

1 6 Arbeitstage 15180.01~140.0098.1101130 × 6310035100104562121871021107-50711.5

92.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 187140.01~220.00142.2127164 × 7513042145124562121871328107-50802.8

104.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 210140.01~220.00171.7145182 × 8015045175124562121871526107-50983.4

136.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 255140.01~220.00215.8165210 × 8320045220134562121872028107-51014.6

156.68 €

1 9 Arbeitstage 312220.01~320.00294.3165210 × 9225051300144562121872523107-51107.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial FC-Guss Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (zwei Bohrungen)
Lastkategorie Mittlere Last Bestelleinheit(Stück) 1 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Lackiert

Technischer Support