Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 118 - 312 mm / [Traglast] 70, 300 daN (kgf) | 68.7, 294.3 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
KYOMACHI hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 118 und 312 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 70, 300 daN (kgf) | 68.7 oder 294.3 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AU-200
Teilenummer
|
---|
AU-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagesitz AXB (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 255 | 140.01~220.00 | 215.8 | 165 | 210 × 83 | 200 | 45 | 220 | 13 | 4562121872028 | 107-5101 | 4.6 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | FC-Guss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) |
Lastkategorie | Mittlere Last | Bestelleinheit(Stück) | 1 | Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Lackiert |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / AU-□□□ / Guss-Korpus / Guss Felge / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist AU-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AU-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagesitz AXB(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AU-100 |
AU-130 |
AU-150 |
AU-250 |
AU-75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagesitz AXB (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 151 | 80.01~140.00 | 98.1 | 101 | 130 × 63 | 100 | 35 | 100 | 10 | 4562121871021 | 107-5071 | 1.5 | ||
92.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 187 | 140.01~220.00 | 142.2 | 127 | 164 × 75 | 130 | 42 | 145 | 12 | 4562121871328 | 107-5080 | 2.8 | ||
104.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 210 | 140.01~220.00 | 171.7 | 145 | 182 × 80 | 150 | 45 | 175 | 12 | 4562121871526 | 107-5098 | 3.4 | |
156.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 312 | 220.01~320.00 | 294.3 | 165 | 210 × 92 | 250 | 51 | 300 | 14 | 4562121872523 | 107-5110 | 7.3 | ||
46.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 118 | 35.01~80.00 | 68.7 | 101 | 126 × 56 | 75 | 32 | 70 | 10 | 4562121877528 | 107-5063 | 1.1 |