Nachlaufrolle (Kautschukrad, breite Ausführung), schwenkbar (AHJ-150X75)

Nachlaufrolle (Kautschukrad, breite Ausführung), schwenkbar AHJ-150X75

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: AHJ-150X75

Marke: KYOMACHI

Preis: 194.75

Lieferzeit: 12 Arbeitstage


Technische Daten:

Montagehöhe H: 215 mm

Lastbereich: 220.01~320.00 daN

Zulässige Last: 304.1 daN

Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 115 mm

Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung: 115 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AHJ-150X75

Teilenummer
AHJ-150X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitz AXB
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

194.75 €

1 12 Arbeitstage 215220.01~320.00304.1115115154 × 1541507531013458-35587.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Kautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial FC-Guss Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Schwere Last Bestelleinheit(Stück) 1 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Lackiert

Technischer Support