Nachlaufrolle (Urethanrad, breite Ausführung), feststehend

Nachlaufrolle (Urethanrad, breite Ausführung), feststehend
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· Excellent oil resistance and low traveling resistance.
· A cast type caster for heavy loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FHU-100X50
FHU-130X50
FHU-150X65
FHU-150X75
FHU-150X100
FHU-200X65
FHU-200X75
FHU-250X65
FHU-250X75
FHU-250X90
FHU-300X90
FHU-300X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitz AXB
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

110.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140220.01~320.00245.3Rundbohrungen (zwei Bohrungen)90-123 × 851005025011458-40402.7

137.88 €

1 6 Arbeitstage 185320.01~485.00392.4Rundbohrungen (zwei Bohrungen)107-143 × 861305040011458-40584.0

203.57 €

1 6 Arbeitstage 211485.01~750.00549.4Rundbohrung12045165 × 1051506556011458-40745.7

223.35 €

1 6 Arbeitstage 216485.01~750.00696.5Rundbohrung12550165 × 1051507571011458-40825.7

370.56 €

1 15 Arbeitstage 216750,01~824.0Rundbohrung15070182 × 14215010084014458-406611.6

290.40 €

1 6 Arbeitstage 255485.01~750.00696.5Rundbohrung16045197 × 1072006571013458-40918.1

325.07 €

1 6 Arbeitstage 255750,01~833.9Rundbohrung16060197 × 1072007585013458-41049.6

429.05 €

1 11 Arbeitstage 314750,01~882.9Rundbohrung16550208 × 1072506590014458-411213.4

511.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 314750,01~1,039.9Rundbohrung16550208 × 10725075106014458-412115

552.62 €

1 6 Arbeitstage 327750,01~1,079.1Rundbohrung18065216 × 13625090110014458-413915.7

739.73 €

1 6 Arbeitstage 367750,01~1,412.6Rundbohrung20090242 × 14830090144014458-415522.2

876.84 €

1 6 Arbeitstage 367750,01~1,569.6Rundbohrung20090242 × 148300100160014458-414724.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Grauguss, duktiles Gusseisen Lastkategorie Besonders schwere Lasten
Bestelleinheit(Stück) 1 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Lackiert

Technischer Support