Nachlaufrolle (Urethanrad, breite Ausführung), schwenkbar (FHJ-150X75)

Nachlaufrolle (Urethanrad, breite Ausführung), schwenkbar FHJ-150X75

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FHJ-150X75

Marke: KYOMACHI

Preis: 277.36

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Montagehöhe H: 216 mm

Lastbereich: 485.01~750.00 daN

Zulässige Last: 696.5 daN

Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 115 mm

Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung: 115 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FHJ-150X75

Teilenummer
FHJ-150X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitz AXB
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

277.36 €

1 6 Arbeitstage 216485.01~750.00696.5115115154 × 1541507571013458-39657.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Grauguss, duktiles Gusseisen Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Besonders schwere Lasten Bestelleinheit(Stück) 1 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Lackiert

Technischer Support