Nachlaufrolle (Urethanrad), feststehend

Nachlaufrolle (Urethanrad), feststehend
[Features]
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· Urethane wheels feature excellent oil resistance and low traveling resistance.
· A cast type caster for medium loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FU-100
FU-150
FU-200
FU-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagesitz AXB
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

96.75 €

1 12 Arbeitstage 152140.01~220.00186.4101130 × 631003219010458-42281.6

141.56 €

1 13 Arbeitstage 211320.01~485.00328.6145182 × 801503833512458-42443.7

179.68 €

1 6 Arbeitstage 256320.01~485.00466.0165210 × 832004247513458-42524.4

271.31 €

1 6 Arbeitstage 314485.01~750.00618.0165210 × 922504563014458-42618.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Grauguss, duktiles Gusseisen Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (zwei Bohrungen)
Lastkategorie Schwere Last Bestelleinheit(Stück) 1 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Lackiert

Technischer Support