Nachlaufrolle (Urethanrad), schwenkbar

Nachlaufrolle (Urethanrad), schwenkbar
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since it is made by casting, it absorbs vibration and sound, and features a larger allowable load than that of press-made wheels.
· Urethane wheels feature excellent oil resistance and low traveling resistance.
· A cast type caster for medium loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FJ-100
FJ-150
FJ-200
FJ-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Montagesitz AXB
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

95.03 €

1 12 Arbeitstage 152140.01~220.00186.49090120X1201003219011458-41632.3

168.40 €

1 12 Arbeitstage 211320.01~485.00328.6102102135 × 1351503833513458-41804.6

223.29 €

1 12 Arbeitstage 256320.01~485.00466.0115115148 × 1482004247514458-41986.9

340.41 €

1 12 Arbeitstage 314485.01~750.00618.0140140180x1802504563014458-420112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Grauguss, duktiles Gusseisen Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Schwere Last Bestelleinheit(Stück) 1 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Lackiert

Technischer Support