Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MWF38T-0518 |
MWF38T-0524 |
MWF38T-0530 |
MWF38T-0718 |
MWF38T-0724 |
MWF38T-0730 |
MWF38T-1018 |
MWF38T-1024 |
MWF38T-1030 |
MWS50T-0718 |
MWS50T-0724 |
MWS50T-1018 |
MWS50T-1024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radbreite (mm) | Radlastkapazität (pro Rad) (kgf) | Raddurchmesser (mm) | Abstand (mm) | Maschinenlänge (mm) | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 50 | 1800 | 465-8884 | 5.7 | ||
129.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 50 | 2400 | 465-8892 | 7.4 | ||
156.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 50 | 3000 | 465-8906 | 9.3 | ||
122.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 75 | 1800 | 465-8914 | 4.9 | ||
149.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 75 | 2400 | 465-8922 | 6.2 | ||
126.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 75 | 3000 | 465-8931 | 7.9 | ||
109.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 100 | 1800 | 465-8949 | 4.5 | ||
133.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 100 | 2400 | 465-8957 | 5.7 | ||
160.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 10 | 38 | 100 | 3000 | 465-8965 | 7.2 | ||
135.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 15 | 50 | 75 | 1800 | 465-9139 | 5.8 | ||
167.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 15 | 50 | 75 | 2400 | 465-9147 | 7.5 | ||
120.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 15 | 50 | 100 | 1800 | 465-9155 | 5.2 | ||
146.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | 15 | 50 | 100 | 2400 | 465-9163 | 6.0 |
Loading...
Ausführung (Förderband) | Gerade | Radwerkstoff | Stahl | Ausführung (Produkt) | Röllchenbahnkörper |
---|---|---|---|---|---|
Einsatzmöglichkeit | Für den Transport kleiner Gegenstände | Oberflächenbehandlung (Rad) | Nv | Ausführung (Profil) | Nach innen gebogene Ausführung |
Werkstoff (Rahmen) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Rahmen) | Nv | Eigenschaften (spezifisch) | Standard |
Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radbreite(mm)
Radlastkapazität (pro Rad)(kgf)
Raddurchmesser(mm)
Abstand(mm)
Maschinenlänge(mm)
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften