Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
700Z-1J-40-S-E |
700Z-1J-50-S-E |
700Z-1J-65-S-E |
700Z-1J-80-S-E |
700Z-1T-150-S-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 495-4343 | 0,76 | ||
136.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2B(50A) | 2B(50A) | 495-4459 | 0,86 | ||
154.20 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | 495-4467 | 1,1 | ||
176.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | - | - | 495-4475 | 1,4 | ||
205.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B(150A) | 6B(150A) | 495-4483 | 5 |
Loading...
Haupteinheits-Material | EN AC-46100 Equiv. | Geeignetes Fluid | Water / Air | Steuerseite, Verbindungsausführung | Wafer |
---|---|---|---|---|---|
Griffform | Lock Lever Type | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::120 | Bedienverfahren | Manual Operation Type |
Sheet Ring material | EPDM | Max Allowable Pressure(MPa) | 1,0 | Valve Body Material | SCS14 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Order Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften