Drosselventil 700Z Schneckengetriebe

Drosselventil 700Z Schneckengetriebe
  • Mengenrabatt
[Features]
• The first aluminum die-cast valve to be developed in the world, and which has further evolved into a long-selling product.
• Improved sealing properties and durability.

[Application]
• For general construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
700Z-2F-65-S13-E
700Z-2F-125-S13-E
700Z-2F-200-S13-E
700Z-2F-250-S13-E
700Z-2F-300-S13-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Order Code Mass
(kg)

110.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)495-45301,2

146.00 €

1 8 Arbeitstage 5B(125A)5B(125A)495-45053,8

380.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8B(200A)8B(200A)495-43517,2

713.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10B(250A)10B(250A)495-436013

661.80 €

1 8 Arbeitstage 12B(300A)12B(300A)495-437818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material EN AC-46100 Equiv. Geeignetes Fluid Water / Air Steuerseite, Verbindungsausführung Wafer
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::120 Bedienverfahren Manual Operation Type Sheet Ring material EPDM
Max Allowable Pressure(MPa) 1,0 Valve Body Material SCS13

Technischer Support