Hersteller-Teilenummer: TS8
Marke: YAMAOSANGYO
Preis: 49.56 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Verbindungsausführung: Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø
Werkstoff: Edelstahl
Gewinde-Nenn-Ø M1: [Nicht verwendet] W22-14 (rechts)
Gewinde-Nenn-Ø M2: 3/8B (10A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1: W (Außengewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS8
Teilenummer
|
---|
TS8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maß L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Edelstahl | [Nicht verwendet] W22-14 (rechts) | 3/8B (10A) | W (Außengewinde) | R | 40 | 4560125827020 | 434-6467 | 80 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Auslegungstemperatur(°C) | -10::75 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien | Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Luft usw. |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Verbindung 2 x Außengewinde, die Teilenummer ist TS8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Maß L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TB19 |
TB20 |
TB21 |
TB22 |
TB23 |
TS9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungsausführung | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maß L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Messing] Messing | 1/4B (8A) | - | R | - | 35 | 4560125825057 | 434-5401 | 35 | ||
20.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | R | 37 | 4560125825064 | 434-5410 | 55 | ||
23.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | R | R | 37 | 4560125825071 | 434-5428 | 80 | ||
20.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Messing] Messing | 3/8B (10A) | - | R | - | 40 | 4560125825088 | 434-5436 | 65 | ||
21.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | R | 45 | 4560125825095 | 434-5444 | 110 | ||
52.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Edelstahl | [Nicht verwendet] W22-14 (rechts) | 1/2B (15A) | W (Außengewinde) | R | 40 | 4560125827037 | 434-6530 | 90 |