Hersteller-Teilenummer: TS140
Marke: YAMAOSANGYO
Preis: 154.12 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Werkstoff: Edelstahl
Gewinde-Nenn-Ø M1: [M16×1.5] M16 × 1,5 (rechts)
Gewinde-Nenn-Ø M2: 1/4B (8A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1: -
Anschlussgewinde, Ausführung M2: Rc
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS140
Teilenummer
|
---|
TS140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Max. Betriebsdruck (MPa) | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maß L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | [M16×1.5] M16 × 1,5 (rechts) | 1/4B (8A) | - | Rc | 0.99 | Maximal 1,0 MPa | 58 | 4560125827488 | 434-6033 | 95 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Auslegungstemperatur(°C) | -10::75 |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien | Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Luft usw. | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Ausführung
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Max. Betriebsdruck(MPa)
Bereiche des max. Betriebsdrucks
Maß L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften