Hersteller-Teilenummer: TB61
Marke: YAMAOSANGYO
Preis: 31.84 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Verbindungsausführung: Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø
Werkstoff: [Messing] Messing
Gewinde-Nenn-Ø M1: [Nicht verwendet] W22-14 (rechts)
Gewinde-Nenn-Ø M2: 1/2B (15A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1: W (Innengewinde)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TB61
Teilenummer
|
---|
TB61 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maß L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | [Nicht verwendet] W22-14 (rechts) | 1/2B (15A) | W (Innengewinde) | Rc | 38 | 4560125825163 | 434-5622 | 150 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Max. Betriebsdruck(MPa) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Auslegungstemperatur(°C) | -10::75 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zu den zulässigen Strömungsmedien | Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Luft usw. |
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochdruck-Verbindung 2 x Innengewinde, die Teilenummer ist TB61.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB61.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verbindungsausführung
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Maß L(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TB58 |
TB59 |
TB60 |
TB68 |
TB69 |
TB70 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungsausführung | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Maß L (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Messing] Messing | [Nicht verwendet] W22-14 (rechts) | - | W (Innengewinde) | - | 36 | 4560125825132 | 434-5592 | 155 | ||
30.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | [Nicht verwendet] W22-14 (rechts) | 1/4B (8A) | W (Innengewinde) | Rc | 33 | 4560125825149 | 434-5606 | 185 | ||
31.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | [Nicht verwendet] W22-14 (rechts) | 3/8B (10A) | W (Innengewinde) | Rc | 38 | 4560125825156 | 434-5614 | 165 | ||
29.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Messing] Messing | 1/4B (8A) | - | Rc | - | 35 | 4560125825170 | 434-5631 | 65 | ||
29.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | Rc | Rc | 40 | 4560125825187 | 434-5649 | 130 | ||
32.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [Messing] Messing | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | Rc | Rc | 40 | 4560125825194 | 434-5665 | 210 |