Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS2-1 |
OS2-2 |
OS2-3 |
OS2-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | Mögliche Höhenverstellung (mm) | Minimale Höhe (mm) | Länge (mm) | Heben (mm) | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.68 € | 1 | 16 Arbeitstage | 95 | 7 | 4 | 66 | 125 | 4 | 308-8448 | 3 | ||
203.61 € | 1 | 15 Arbeitstage | 138 | 15 | 4 | 80 | 170 | 4 | 308-8456 | 7 | ||
319.12 € | 1 | 15 Arbeitstage | 165 | 25 | 6 | 106 | 215 | 6 | 308-8464 | 13 | ||
387.01 € | 1 | 15 Arbeitstage | 172 | 45 | 6 | 105 | 222 | 6 | 308-8472 | 14 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Mechanische Präzisionsausführung | Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Spezifikationen | Justierbarer Nivelliermechanismus | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
Mögliche Höhenverstellung(mm)
Minimale Höhe(mm)
Länge(mm)
Heben(mm)
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften