OSS Nivellierblock, Typ OSTET

OSS Nivellierblock, Typ OSTET
[Features]
· Construction costs for installation can be reduced since installation is easy.
· Oil-resistant rubber is used on the top and bottom surfaces, the overall height is low, it is lightweight, and can be installed anywhere.

[Uses]
· For the installation of various milling machines, planers, machine tools, surface plates, etc.
· For work in environments where oil is used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OSTET-1

Teilenummer
OSTET-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

405.95 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mechanische Präzisionsausführung Handgriff mit Höhenverstellung kA [W] Breite(mm) 95
Last (zul.)(kN) 25 Mögliche Höhenverstellung(mm) 13 Minimale Höhe(mm) 52
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Länge(mm) 200
Heben(mm) 13 Spezifikationen Justierbarer Nivelliermechanismus Stückzahl 1
Bestellcode 331-8559 Masse(kg) 6

Technischer Support