OSS Nivellierblock, Typ OSH

OSS Nivellierblock, Typ OSH
[Features]
· Construction costs for installation can be reduced since installation is easy.
· Since the slide part is not exposed, it is difficult to damage.
· Since the adjustment part has three stages, the surface that comes in contact with the ground is resistant to displacement.

[Uses]
· For the installation of various milling machines, planers, machine tools, surface plates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OSH-1

Teilenummer
OSH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

213.32 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Mechanische Präzisionsausführung Handgriff mit Höhenverstellung kA [W] Breite(mm) 105
Last (zul.)(kN) 25 Mögliche Höhenverstellung(mm) 6 Minimale Höhe(mm) 77
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Länge(mm) 158
Heben(mm) 6 Spezifikationen Justierbarer Nivelliermechanismus Stückzahl 1
Bestellcode 331-8541 Masse(kg) 6

Technischer Support