Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S38-300710 |
S38-300715 |
S38-300720 |
S38-400710 |
S38-400715 |
S38-400720 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite (mm) | Maschinenlänge (mm) | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | 1000 | 462-4998 | 10 | ||
339.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | 1500 | 462-5005 | 16 | ||
443.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | 2000 | 462-5013 | 21 | ||
255.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 1000 | 462-5021 | 13 | ||
381.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 1500 | 462-5030 | 19 | ||
502.82 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 2000 | 462-5048 | 26 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Unlegiertes Stahlrohr für mechanische Struktur | Rollendurchmesser(Ø) | 38.1 | Abstand(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 1.2 | Anwendung | Mittlere Traglast | Profilausführung | Gerade |
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Nv |
Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Spezifikationen | Standard | Rollentraglast(kg/Stück) | 65 |
Anzahl in einem Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite(mm)
Maschinenlänge(mm)
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften