Rollenförderer aus Stahl S48-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S48-300710
S48-300715
S48-300720
S48-400710
S48-400715
S48-400720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

363.33 €

1 12 Arbeitstage 3001000462-505623

538.63 €

1 12 Arbeitstage 3001500462-506434

715.04 €

1 12 Arbeitstage 3002000462-507246

411.81 €

1 12 Arbeitstage 4001000462-508127

614.23 €

1 12 Arbeitstage 4001500462-509941

815.72 €

1 12 Arbeitstage 4002000462-510255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Unlegiertes Stahlrohr für mechanische Struktur Rollendurchmesser(Ø) 48.6 Abstand(mm) 75
Dicke(mm) 1.6 Anwendung Mittlere Traglast Profilausführung Gerade
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv
Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Spezifikationen Standard Rollentraglast(kg/Stück) 65
Anzahl in einem Paket(Einheit) 1

Technischer Support