Rollenförderer aus Stahl S5716-Ausführung

Rollenförderer aus Stahl S5716-Ausführung
[Merkmale] Geeignet für den Transport von großen Gegenständen wie z.B. Paletten in 2 Reihen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S5716-300710
S5716-300715
S5716-300720
S5716-400710
S5716-400715
S5716-400720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

388.11 €

1 12 Arbeitstage 3001000462-511123

538.50 €

1 12 Arbeitstage 3001500462-512933

720.24 €

1 12 Arbeitstage 3002000462-513745

441.81 €

1 12 Arbeitstage 4001000462-514527

635.38 €

1 12 Arbeitstage 4001500462-515340

833.15 €

1 12 Arbeitstage 4002000462-516154

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Unlegiertes Stahlrohr für mechanische Struktur Rollendurchmesser(Ø) 57.2 Abstand(mm) 75
Dicke(mm) 1.6 Anwendung Mittlere Traglast Profilausführung Gerade
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv
Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Spezifikationen Standard Rollentraglast(kg/Stück) 180
Anzahl in einem Paket(Einheit) 1

Technischer Support