Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S6023-300710 |
S6023-300715 |
S6023-300720 |
S6023-400710 |
S6023-400715 |
S6023-400720 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite (mm) | Maschinenlänge (mm) | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | 1000 | 462-5170 | 24 | ||
817.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 300 | 1500 | 462-5188 | 37 | ||
1,079.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 300 | 2000 | 462-5196 | 49 | ||
628.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 1000 | 462-5200 | 29 | ||
935.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 400 | 1500 | 462-5218 | 44 | ||
1,240.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 400 | 2000 | 462-5226 | 59 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Unlegiertes Stahlrohr für mechanische Struktur | Rollendurchmesser(Ø) | 60.5 | Abstand(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 2.3 | Anwendung | Mittlere Traglast | Profilausführung | Gerade |
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Nv |
Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Spezifikationen | Standard | Rollentraglast(kg/Stück) | 90 |
Anzahl in einem Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite(mm)
Maschinenlänge(mm)
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften