Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LA20-100209 |
LA20-100219 |
LA20-150209 |
LA20-150219 |
LA20-200209 |
LA20-200219 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenbreite (mm) | Maschinenlänge (mm) | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100 | 990 | 462-4807 | 5 | ||
860.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 1980 | 462-4815 | 10 | ||
496.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 150 | 990 | 462-4823 | 6 | ||
948.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 150 | 1980 | 462-4831 | 12 | ||
528.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 200 | 990 | 462-4840 | 7 | ||
1,008.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200 | 1980 | 462-4858 | 14 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Hartaluminium | Rollendurchmesser(Ø) | 20 | Abstand(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 2 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände | Profilausführung | Gerade |
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Hartaluminium | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Nv |
Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv | Spezifikationen | Standard | Rollentraglast(kg/Stück) | 12 |
Werkstoff Lager | Stahl | Werkstoff Spannwellen | Stahl | Werkstoff Schrauben | Stahl |
Anzahl in einem Paket(Einheit) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenbreite(mm)
Maschinenlänge(mm)
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften