Rollenförderer aus Aluminium SA38 (Teilenummern)

Rollenförderer aus Aluminium SA38
Features
· Roller pipe and frame uses hard aluminum material, and are lightweight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA38-300530
SA38-300730
SA38-400530
SA38-400730
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite
(mm)
Abstand
(mm)
Rollentraglast
(kg/Stück)
Bestellnummer Masse
(kg)

934.52 €

1 11 Arbeitstage 3005048462-523424

715.80 €

1 12 Arbeitstage 3007548462-524218

1,052.15 €

1 11 Arbeitstage 4005036462-525129

800.42 €

1 11 Arbeitstage 4007536462-526922

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenwerkstoff Hartaluminium Rollendurchmesser(Ø) 38.1 Dicke(mm) 1.4
Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade
Rahmenwerkstoff Hartaluminium Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv Rollen-Oberflächenbehandlung Nv
Spezifikationen Standard Maschinenlänge(mm) 3000 Werkstoff Lager Stahl
Werkstoff Spannwellen Stahl Werkstoff Schrauben Stahl Anzahl in einem Paket(Einheit) 1

Technischer Support