Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDS10F
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Max. Haltekraft(N) | 200 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraubengröße | M4 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Kategorie | Grundkörper |
Spannarmlänge L(mm) | 16.3 | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 499 | Spitzenschraube, Ausführung | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) | Schraubengröße(mm) | M4×20 | Öffnungswinkel Spannarm(°) | 50 |
Öffnungswinkel Griff(°) | 80 | Stückzahl(Stück) | 1 | JAN-Code | 4967521348164 |
Bestellnummer | 490-6161 |
Sie befinden sich auf der Seite für SUPER TOOL Schnellspanner vertikal, TDS10F, die Teilenummer ist TDS10F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDS10F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften