Röllchenbahn (Polyurethanbeschichtung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-A6UG-P50X1500L(0035317766)
KR-A6UG-P50X1800L
KR-A6UG-P50X2000L(0035317776)
KR-A6UG-P75X1500L
KR-A6UG-P75X1800L
KR-A6UG-P75X2000L
KR-A6UG-P100X1500L
KR-A6UG-P100X1800L
KR-A6UG-P100X2000L
KR-A6UG-P150X1500L
KR-A6UG-P150X1800L
KR-A6UG-P150X2000L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

327.34 €

1 19 Arbeitstage 501500462-47424.5

391.36 €

1 12 Arbeitstage 501800462-47515.5

434.88 €

1 19 Arbeitstage 502000462-47696.0

231.93 €

1 12 Arbeitstage 751500462-47773.9

277.85 €

1 12 Arbeitstage 751800462-47854.8

309.55 €

1 12 Arbeitstage 752000462-47935.1

182.99 €

1 12 Arbeitstage 1001500462-46883.5

219.18 €

1 12 Arbeitstage 1001800462-46964.3

243.54 €

1 12 Arbeitstage 1002000462-47004.7

137.92 €

1 12 Arbeitstage 1501500462-47183.2

165.34 €

1 12 Arbeitstage 1501800462-47264.0

185.92 €

1 12 Arbeitstage 1502000462-47344.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Werkstoff (Radoberfläche) Polyurethanbeschichtung, aus Stahl Radbreite(mm) 12
Radlastkapazität (pro Rad)(kgf) 10 Raddurchmesser(mm) 48 Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper
Einsatzmöglichkeit Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung (Rad) Nv Ausführung (Profil) Nach innen gebogene Ausführung
Werkstoff (Rahmen) Stahl Oberflächenbehandlung (Rahmen) Nv Eigenschaften (spezifisch) Standard
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support