Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 73 - 124 mm / [Traglast] 49, 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon
Die Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß von SAMSONG dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 73 und 124 mm. Das maximale Gewicht, das die Heberollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 980 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 35.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon und Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPYJ40F
Teilenummer
|
---|
TPYJ40F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A×B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Bestellcode | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 73 | 35.01~80.00 | 49 | 42 | 42 | 57 × 57 | 41 | 20 | Geringe Last | 6.5 | 763-0433 | 0.72 |
Loading...
Rollenausführung | Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahlguss | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung der Metallelemente | Pulverbeschichtung | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Heberollen mit Gerätefuß / TPY□□□F / Guss-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß, die Teilenummer ist TPYJ40F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPYJ40F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitz A×B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TPYJ100F |
TPYJ60F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A×B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Bestellcode | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 123 | 750,01~ | 735 | 70 | 70 | 100 x 100 | 74 | 32 | [Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten | 12 | 763-0417 | 2.34 | ||
51.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 86 | 220.01~320.00 | 245 | 58 | 58 | 74,5 × 74,5 | 50 | 25 | Mittlere Last | 7 | 763-0441 | 1.05 |