Röllchenbahn (maschinell bearbeitet) Raddurchmesser 30 mm (Teilenummern)

Röllchenbahn (maschinell bearbeitet) Raddurchmesser 30 mm
Features
· High strength type with a load capacity per wheel of 160 kg.
· P35 is suitable for direct transport of box pallets.

Usage
· For transporting heavy objects such as molds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW-3050KL-P35-1000L
TW-3050KL-P35-2000L
TW-3050KL-P35-3000L
TW-3050KL-P50-1000L
TW-3050KL-P50-2000L
TW-3050KL-P50-3000L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

230.60 €

1 12 Arbeitstage 351000461-09549.6

438.90 €

1 12 Arbeitstage 352000461-096219.4

622.45 €

1 12 Arbeitstage 353000461-097129.0

177.04 €

1 12 Arbeitstage 501000461-09897.8

327.32 €

1 12 Arbeitstage 502000461-099715.6

449.16 €

1 12 Arbeitstage 503000461-100423.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Radwerkstoff Stahl Radbreite(mm) 50
Radlastkapazität (pro Rad)(kgf) 160 Raddurchmesser(mm) 30 Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper
Einsatzmöglichkeit Schwere Lasten Oberflächenbehandlung (Rad) Nv Ausführung (Profil) Nach innen gebogene Ausführung
Werkstoff (Rahmen) Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung (Rahmen) Nv Eigenschaften (spezifisch) Standard
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support