Röllchenbahn (maschinell bearbeitet) Raddurchmesser 36 mm

Röllchenbahn (maschinell bearbeitet) Raddurchmesser 36 mm
Features
· Uses a machined wheel, for strength against impacts.
· Most versatile product among machined wheels.

Usage
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW-3609KL-P50-1800L
TW-3609KL-P50-2000L
TW-3609KL-P50-2400L
TW-3609KL-P50-3000L
TW-3609KL-P75-1800L
TW-3609KL-P75-2000L
TW-3609KL-P75-2400L
TW-3609KL-P75-3000L
TW-3609KL-P100-1800L
TW-3609KL-P100-2000L
TW-3609KL-P100-2400L
TW-3609KL-P100-3000L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

116.34 €

1 12 Arbeitstage 501800461-10556.55

132.84 €

1 12 Arbeitstage 502000461-10637.27

154.63 €

1 12 Arbeitstage 502400461-10718.73

198.89 €

1 12 Arbeitstage 503000461-108010.91

127.12 €

1 12 Arbeitstage 751800461-10985.50

141.25 €

1 12 Arbeitstage 752000461-11016.14

117.67 €

1 12 Arbeitstage 752400461-11107.33

147.27 €

1 12 Arbeitstage 753000461-11289.16

109.74 €

1 12 Arbeitstage 1001800461-10124.95

121.69 €

1 12 Arbeitstage 1002000461-10215.50

145.61 €

1 12 Arbeitstage 1002400461-10396.60

126.78 €

1 12 Arbeitstage 1003000461-10478.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Radwerkstoff Stahl Radbreite(mm) 9
Radlastkapazität (pro Rad)(kgf) 40 Raddurchmesser(mm) 36 Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper
Einsatzmöglichkeit Mittlere Traglast Oberflächenbehandlung (Rad) Nv Ausführung (Profil) Nach innen gebogene Ausführung
Werkstoff (Rahmen) Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung (Rahmen) Nv Eigenschaften (spezifisch) Standard
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support