Röllchenbahn (maschinell bearbeitet) Raddurchmesser 50 mm

Röllchenbahn (maschinell bearbeitet) Raddurchmesser 50 mm
Features
· High strength type with a load capacity per wheel of 100 kg.
· Suitable for transporting wood etc.
· ø50 large diameter wheel allows for smooth transport.

Usage
· For transporting heavy objects such as molds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TW-5013K-P75-1800L
TW-5013K-P75-2000L
TW-5013K-P75-2400L
TW-5013K-P75-3000L
TW-5013K-P100-1800L
TW-5013K-P100-2000L
TW-5013K-P100-2400L
TW-5013K-P100-3000L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abstand
(mm)
Maschinenlänge
(mm)
Bestellnummer Masse
(kg)

201.60 €

1 12 Arbeitstage 751800461-117911.05

227.73 €

1 12 Arbeitstage 752000461-118712.12

355.46 €

1 12 Arbeitstage 752400461-119514.74

341.61 €

1 12 Arbeitstage 753000461-120918.42

164.73 €

1 12 Arbeitstage 1001800461-11369.71

183.71 €

1 12 Arbeitstage 1002000461-114410.79

219.38 €

1 12 Arbeitstage 1002400461-115212.95

276.32 €

1 12 Arbeitstage 1003000461-116116.19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Radwerkstoff Stahl Radbreite(mm) 13
Radlastkapazität (pro Rad)(kgf) 100 Raddurchmesser(mm) 50 Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper
Einsatzmöglichkeit Schwere Lasten Oberflächenbehandlung (Rad) Nv Ausführung (Profil) Nach außen gebogene Ausführung
Werkstoff (Rahmen) Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung (Rahmen) Nv Eigenschaften (spezifisch) Standard
Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support