Usami-Rundwiderstand aus Edelstahl

Usami-Rundwiderstand aus Edelstahl
  • Mengenrabatt
[Features]
· The automatic ventilating opening acts as a rain guard.
· Can be closed when there are concerns that rain water may get inside during times of strong winds.

[Applications]
· For adjusting the ventilation air flow.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RN100S-HL

Teilenummer
RN100S-HL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Ventilating Opening Öffnungstyp Round Applicable Pipe I.D.(mm) 97~111
A(mm) 155 B(mm) 97 C(mm) 111
D(mm) 15 E(mm) 52 Material (Main Unit · Register · Rotating Plate · Wire Gauze) Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
Material (Knob) Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.) Specifications Insect Screen Included Quantity 1 pc.
JAN Code 4905637192196 Order Code 431-3551 Mass(g) 190

Technischer Support