Einzelverdrahtungsverteiler Serie M3GB1· 2 / M4GB1-3R- (D) Einzelgerät (Teilenummern)

Einzelverdrahtungsverteiler Serie M3GB1· 2 / M4GB1-3R- (D) Einzelgerät
The new M3GB1/2/M4GB1 to 3R-(D) series have inherited the legacy 3G/4G series concept and evolved it further.

[Environmental Performance]
· Continuous power OK (single solenoid type). Uses a new coil actuator.
· Reduced power consumption.
[Safety]
· Manual misoperation prevention (manual device has a protective cover).
· Suppresses malfunctioning problems (metal base, exhaust malfunction prevention valve regardless of resin block come as standard).
· Foreign matter problem prevention
[Reliability]
· Low sliding · Realizes long life
· Improved leave response
[Ease of use]
· Wiring connector horizontal sharing
· Uses rotary connector

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4GB129R-00-7
4GB129R-00-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB149R-00-7
4GB149R-00-[E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB219R-00-7
4GB219R-00-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB239R-00-7
4GB239R-00-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
4GB319R-00-7
4GB319R-00-[B,​BN,​E00,​E01J,​E01,​E02J,​E02,​E03J,​E03,​E0N,​E0,​E1,​E2N,​E2,​E3,​E20,​E21J,​E21,​E22J,​E22,​E23J,​E23]-7
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Connection Diameter Electrical Wiring Connection
1 14 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC20–40For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC20–40For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
1 14 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC20–40For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC20–40For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
1 14 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DC40 bis 80For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DC40 bis 80For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN
1 14 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DC40 bis 80For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DC40 bis 80For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN
1 14 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DC63 bis 100For single valve unit to be equipped to the baseGrommet Lead Wire
1 14 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC / 5 V DC / 3 V DC63 bis 100For single valve unit to be equipped to the baseE0 / E00 / E0N / E1 / E01 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J / B / BN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Unit for manifold Anzahl der Anschlüsse 5-port valve
Montageausrichtung Manifold Base Spezifikationen Standard / Oil-Free Rohranschluss, Ausführung Kein Teil angegeben
Rohre Subbase Plumbing Antriebstyp Pilot-operated Spool Dichtungsart Soft seal

Technischer Support