Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FL-150
Ausführung | Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe | Code Nr. | 1070 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Maß L(mm) | 150 | Maß D(mm) | 8.2 | Maß W(mm) | 40 |
Maß R(mm) | 12 | Anzahl in einem Paket | 1 | Maß L1(mm) | 30 |
Maß P(mm) | 130 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften