Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SM-2
Ausführung | Festmachering, marin Metallanschlüsse | Code Nr. | 1123 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Maß L(mm) | 345 | Maß B(mm) | 19 | Maß W(mm) | 260 |
Breite A(mm) | 50 | Anzahl in einem Paket | 1 | Maß d1(mm) | 16 |
Maß D2(mm) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften