U-förmige Halterung, verschraubt

U-förmige Halterung, verschraubt
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of all stainless steel, rust resistant, excellent durability.
· By thrusting it on a steel plate with 2 holes can be used as handle for lifting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KB-10W150

Teilenummer
KB-10W150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Haken Code Nr. 1204 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Maß D(mm) 9 Maß L(mm) 150 Maß W(mm) 92.5
Maß T(mm) 20.5 Maß P(mm) 101.5

Sie befinden sich auf der Seite für U-förmige Halterung, verschraubt, die Teilenummer ist KB-10W150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB-10W150.

Technischer Support