Apparate-Lenkrollen / TYST-□□SEL / Elastomer / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / TYST-□□SEL / Elastomer / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] geräuscharm / [Montagehöhe] 104 - 132 mm / [Traglast] 61.2 daN (kgf) | 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer geräuscharm



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 104 und 132 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 61.2 daN (kgf) | 60 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer geräuscharm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYST-75SEL
TYST-100SEL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
JAN-Code Bestellcode

37.10 €

8 Verfügbar 6 Arbeitstage 10475274989999334777484-7539

42.14 €

8 Verfügbar 6 Arbeitstage 132100284989999334791484-7521

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Leise Zulässige Last(daN) 60 Radwerkstoff Geräuscharmes Elastomer
Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last Gewindesteigung(mm) 2
Achsenlänge L(mm) 40 Zulässige Last(kgf) 61.2 Schraube T M16
Spezifikationen Einschraubbar/frei bewegliche Ausführung (mit Stufe-2-Stopper) Bestelleinheit(Stück) 1 Stück

Technischer Support