Konfigurierbar in [Werkstoff] Einsatzstahl, gehärteter Stahl / [Wärmebehandlung] aufgekohlt und gehärtet / [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 6 - 25 mm, m6, M4, M3 mm / [Kopfform] rautenförmig, rund, Durchgangsbohrung, Schlitz, gefast
Sie können die Aufnahmebolzen von HALDER benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Die verfügbaren Werkstoffe sind Einsatzstahl und gehärteter Stahl. Die Materialien wurden aufgekohlt und gehärtet. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Der Kopfdurchmesser ist indivduell zwischen 6 und 25 mm, m6, M4, M3 mm konfigurierbar. Die Kopfform ist in rautenförmig, rund, Durchgangsbohrung, Schlitz oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22630.0228
![]() | Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß und auch als Anschläge und Füße verwendbar. Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung. Zusätzliche Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit von oben und unten (kann auch zur Demontage genutzt werden), ausgenommen Größe 6. Die äußeren Baumaße sind ähnlich DIN 6321. |
Abmessungen | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||
d1 | l1 | b | d2 | l2 | d3 | d4 | l4 | d5 | l5 | d6 | l6 | D1 | ||
g6 | k6 | H7 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||||
Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar – Bild 1 | ||||||||||||||
6 | 7 | – | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.4 | 22630.02201) |
6 | 12 | – | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 2.9 | 22630.02211) |
8 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.2 | 22630.0222 |
8 | 16 | – | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 6.4 | 22630.0223 |
10 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 6.1 | 22630.0224 |
10 | 18 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | 22630.0225 |
12 | 10 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 8.0 | 22630.0226 |
12 | 18 | – | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 15.0 | 22630.0227 |
16 | 13 | – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 19.0 | 22630.0228 |
16 | 22 | – | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 32.0 | 22630.0229 |
20 | 15 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 46.0 | 22630.0230 |
20 | 25 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 60.0 | 22630.0231 |
25 | 15 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 59.0 | 22630.0232 |
25 | 25 | – | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 96.0 | 22630.0233 |
Aufnahmebolzen abgeflacht, anschraubbar – Bild 2 | ||||||||||||||
6 | 7 | 1.0 | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.0 | 22630.02401) |
6 | 12 | 1.0 | 4 | 6 | – | – | 4 | 2.1 | – | M 2 | – | 4 | 1.5 | 22630.02411) |
8 | 10 | 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 3.4 | 22630.0242 |
8 | 16 | 1.6 | 6 | 9 | M3 | – | 6 | 2.6 | – | M2,5 | 10 | 6 | 4.4 | 22630.0243 |
10 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 4.6 | 22630.0244 |
10 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 7.3 | 22630.0245 |
12 | 10 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 5.8 | 22630.0246 |
12 | 18 | 2.5 | 6 | 9 | M3 | 5.0 | 6 | 2.6 | 2.6 | M2,5 | 10 | 6 | 10.0 | 22630.0247 |
16 | 13 | 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 14.0 | 22630.0248 |
16 | 22 | 3.5 | 8 | 12 | M4 | 6.5 | 8 | 3.3 | 3.1 | M 3 | 13 | 8 | 22.0 | 22630.0249 |
20 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 30.0 | 22630.0250 |
20 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 44.0 | 22630.0251 |
25 | 15 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 41.0 | 22630.0252 |
25 | 25 | 5.0 | 12 | 18 | M6 | 10.0 | 9 | 5.2 | 5.1 | M 5 | 19 | 12 | 62.0 | 22630.0253 |
Teilenummer
|
---|
22630.0228 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopfform | [P] Durchmesser - Kopf (mm) | [D] Durchmesser - Zapfen (mm) | Montageform - Kopf | Aufnahmebohrung [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | d5 (mm) | d6 | d3 | l6 (mm) | d4 (mm) | l5 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 16 | 8 | Durchgangsbohrung | 8 | 13 | 12 | 8 | - | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 |
Loading...
Grundform | Breiter Kopf | Spitzenform | Gefast | Toleranz - Durchmesser Kopf | g6 |
---|---|---|---|---|---|
Toleranz - Durchmesser Zapfen | k6 | Montageform - Zapfen | Einpresszapfen | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Wärmebehandlung | Aufgekohlt | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmebolzen / EH 22630 / ähnlich DIN 6321 / rund / konischer Flachkegel, die Teilenummer ist 22630.0228.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22630.0228.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
b(mm)
Ausführung
Kopfform
[P] Durchmesser - Kopf(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen(mm)
Montageform - Kopf
Aufnahmebohrung [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
d5(mm)
d6
d3
l6(mm)
d4(mm)
l5(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22630.0223 |
22630.0224 |
22630.0225 |
22630.0229 |
22630.0230 |
22630.0231 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kopfform | [P] Durchmesser - Kopf (mm) | [D] Durchmesser - Zapfen (mm) | Montageform - Kopf | Aufnahmebohrung [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | d5 (mm) | d6 | d3 | l6 (mm) | d4 (mm) | l5 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rund | 8 | 6 | Durchgangsbohrung | 6 | 16 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | - | - | |||
10.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 10 | 6 | Durchgangsbohrung | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
10.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 10 | 6 | Durchgangsbohrung | 6 | 18 | 9 | 6 | - | 2.6 | M2,5 | M3 | 10 | 5 | 2.6 | |||
15.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 16 | 8 | Durchgangsbohrung | 8 | 22 | 12 | 8 | - | 3.3 | M3 | M4 | 13 | 6.5 | 3.1 | |||
17.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rund | 20 | 12 | Durchgangsbohrung | 12 | 15 | 18 | 9 | - | 5.2 | M5 | m6 | 19 | 10 | 5.1 | |||
17.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 20 | 12 | Durchgangsbohrung | 12 | 25 | 18 | 9 | - | 5.2 | M5 | m6 | 19 | 10 | 5.1 |