Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4305 Equiv., Einsatzstahl, Werkzeugstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 8 - 50 mm / [Kopfform] rautenförmig, rund, Innengewinde, Kugelansatz
HALDER erstellt Aufnahmebolzen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Die verfügbaren Werkstoffe sind EN 1.4305 Equiv., Einsatzstahl und Werkzeugstahl. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Der konfigurierbare Kopfdurchmesser liegt zwischen 8 - 50 mm. Die Kopfform ist in rautenförmig, rund, Innengewinde oder Kugelansatz wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22630.0420
Ball ended locating pins facilitate easy inserting and removing avoiding clamping inclination. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | t | r | b | D1 | ||
g6 | n6 | -0.01 | H7 | |||||||||
-0.05 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
with ball end plain – picture 1, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 6.7 | 22630.0310 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0312 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 31.0 | 22630.0316 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 58.0 | 22630.0320 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | – | 16 | 81.0 | 22630.0322 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 18 | 118.0 | 22630.0325 |
with ball end plain – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 7.0 | 22630.0350 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0352 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 30.0 | 22630.0356 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 57.0 | 22630.0360 |
with ball end flattened – picture 2, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0410 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0412 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 25.0 | 22630.0416 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 46.0 | 22630.0420 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | 5.0 | 16 | 63.0 | 22630.0422 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 18 | 92.0 | 22630.0425 |
with ball end flattened – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0450 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0452 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 23.0 | 22630.0456 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 45.0 | 22630.0460 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0508 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0510 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0512 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0516 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0520 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 25 | 176.0 | 22630.0525 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | – | 30 | 307.0 | 22630.0530 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | – | 40 | 729.0 | 22630.0540 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | – | 50 | 1422.0 | 22630.0550 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0568 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0570 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0572 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0576 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0580 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0608 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0610 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0612 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0616 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0620 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 25 | 149.0 | 22630.0625 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | 8.8 | 30 | 270.0 | 22630.0630 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | 12.8 | 40 | 657.0 | 22630.0640 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | 16.7 | 50 | 1243.0 | 22630.0650 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0668 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0670 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0672 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0676 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0680 |
Teilenummer
|
---|
22630.0420 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopfform | [P] Durchmesser - Kopf (mm) | [D] Durchmesser - Zapfen (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung | Aufnahmebohrung [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | d3 | d4 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 20 | 14 | Stahl | Brüniert | Abgeschreckt | 14 | 14 | 20 | 5 | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 |
Loading...
Grundform | Breiter Kopf | Spitzenform | Kugelansatz | Toleranz - Durchmesser Kopf | g6 |
---|---|---|---|---|---|
Toleranz - Durchmesser Zapfen | n6 | Montageform - Kopf | Innengewinde | Montageform - Zapfen | Einpresszapfen |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmebolzen / EH 22630 / ähnlich DIN 6321 / rund, rautenförmig / Kugelansatz, die Teilenummer ist 22630.0420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22630.0420.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kopfform
[P] Durchmesser - Kopf(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Wärmebehandlung
Aufnahmebohrung [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
b(mm)
d3
d4(mm)
l3(mm)
t(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22630.0320 |
22630.0322 |
22630.0325 |
22630.0422 |
22630.0425 |
22630.0450 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kopfform | [P] Durchmesser - Kopf (mm) | [D] Durchmesser - Zapfen (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung | Aufnahmebohrung [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | d3 | d4 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rund | 20 | 14 | Stahl | Brüniert | Abgeschreckt | 14 | 14 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
43.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rund | 22 | 16 | Stahl | Brüniert | Abgeschreckt | 16 | 16 | 22 | - | 22 | M5 | 5.5 | 10 | 5.5 | |||
46.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rund | 25 | 18 | Stahl | Brüniert | Abgeschreckt | 18 | 18 | 25 | - | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
51.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rautenförmig | 22 | 16 | Stahl | Brüniert | Abgeschreckt | 16 | 16 | 22 | 5 | 22 | M5 | 5.5 | 10 | 5.5 | |||
56.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 25 | 18 | Stahl | Brüniert | Abgeschreckt | 18 | 18 | 25 | 5.6 | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
46.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rautenförmig | 10 | 7 | Rostfreier Stahl | - | - | 7 | 7 | 10 | 2.5 | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 |