• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Schutzgriff / Rostfreier Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Schutzgriff / Rostfreier Stahl
Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Robuster Schutzgriff (Druckknopf nicht überstehend). Griffform schützt vor unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22350.1036

Ball Lock Pins • self-locking, with safety handle, EH 22340. / EH 22350.

Product Description

For quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.
All versions are corrosion resistant. When using stainless steel 1.4542: high-strength, hardened, abrasion resistant pin with high load capacity.
Robust safety handle (press button not overlaying). Shape of grip protects from unintentional use of the press button.

Material

Pin part
• Stainless steel 1.4305
• Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
Handle
• Stainless steel
Press button
• Stainless steel
Spring
• Stainless steel

Operation

The balls are unlocked by pressing the button.

Characteristic

Types from stainless steel 1.4542 with marking below the balls.

Notes

Special types on request.

Accessories

Can easily be fitted with retaining cable EH 22400.

Further products

• Locating Bushings, for ball lock pins and socket pins
• Locating Bushings, with flange, for ball lock pins and socket pins
• Retaining Cables
• Positioning Bushings, with collar, DIN 172 A
• Positioning Bushings, without collar, DIN 179 A

Drawing


** Types from stainless steel 1.4542 with marking.

Order Information

DimensionsLocation
hole
Operating temperature rangeWeightShearing resistance,
two-shear1)
Art. No.
d1l1d2d3d4l2l3l4H11max.   
-0.04
-0.08
+0.6   ±1       
[mm][mm][°C][g][kN] 
Stainless steel 1.4305
5105.510.3206.011.621.05250181422340.1012
5155.510.3206.011.621.05250191422340.1013
5205.510.3206.011.621.05250201422340.1014
5255.510.3206.011.621.05250201422340.1015
5305.510.3206.011.621.05250211422340.1016
5355.510.3206.011.621.05250221422340.1017
5405.510.3206.011.621.05250231422340.1018
5455.510.3206.011.621.05250231422340.1007
5505.510.3206.011.621.05250241422340.1008
5605.510.3206.011.621.05250251422340.1009
5705.510.3206.011.621.05250271422340.1010
5805.510.3206.011.621.05250281422340.1011
6107.010.3207.011.621.06250192122340.1022
6157.010.3207.011.621.06250202122340.1023
6207.010.3207.011.621.06250212122340.1024
6257.010.3207.011.621.06250222122340.1025
6307.010.3207.011.621.06250232122340.1026
6357.010.3207.011.621.06250242122340.1027
6407.010.3207.011.621.06250252122340.1028
6457.010.3207.011.621.06250262122340.1029
6507.010.3207.011.621.06250272122340.1030
6607.010.3207.011.621.06250292122340.1019
6707.010.3207.011.621.06250312122340.1020
6807.010.3207.011.621.06250332122340.1021
8109.513.3248.217.427.58250363822340.1032
8159.513.3248.217.427.58250383822340.1033
8209.513.3248.217.427.58250403822340.1034
8259.513.3248.217.427.58250413822340.1035
8309.513.3248.217.427.58250433822340.1036
8359.513.3248.217.427.58250453822340.1037
8409.513.3248.217.427.58250473822340.1038
8459.513.3248.217.427.58250493822340.1039
8509.513.3248.217.427.58250513822340.1040
8609.513.3248.217.427.58250543822340.1031
8709.513.3248.217.427.58250583822340.1041
8809.513.3248.217.427.58250623822340.1042
8909.513.3248.217.427.58250653822340.1043
81009.513.3248.217.427.58250693822340.1051
101512.013.3249.617.427.510250436022340.1059
102012.013.3249.617.427.510250466022340.1044
102512.013.3249.617.427.510250496022340.1045
103012.013.3249.617.427.510250526022340.1046
103512.013.3249.617.427.510250556022340.1047
104012.013.3249.617.427.510250586022340.1048
104512.013.3249.617.427.510250616022340.1049
105012.013.3249.617.427.510250646022340.1050
106012.013.3249.617.427.510250706022340.1052
107012.013.3249.617.427.510250766022340.1053
108012.013.3249.617.427.510250826022340.1054
109012.013.3249.617.427.510250886022340.1055
1010012.013.3249.617.427.510250936022340.1056
1011012.013.3249.617.427.510250996022340.1057
1012012.013.3249.617.427.5102501056022340.1058
122014.516.52810.623.133.512250728722340.1064
122514.516.52810.623.133.512250778722340.1065
123014.516.52810.623.133.512250818722340.1066
123514.516.52810.623.133.512250868722340.1067
124014.516.52810.623.133.512250908722340.1068
124514.516.52810.623.133.512250948722340.1069
125014.516.52810.623.133.512250988722340.1070
126014.516.52810.623.133.5122501068722340.1072
127014.516.52810.623.133.5122501158722340.1074
128014.516.52810.623.133.5122501248722340.1076
129014.516.52810.623.133.5122501328722340.1060
1210014.516.52810.623.133.5122501408722340.1061
1211014.516.52810.623.133.5122501498722340.1062
1212014.516.52810.623.133.5122501578722340.1063
163019.023.43814.029.543.11625019315522340.1071
163519.023.43814.029.543.11625020015522340.1073
164019.023.43814.029.543.11625020715522340.1075
164519.023.43814.029.543.11625021515522340.1077
165019.023.43814.029.543.11625022315522340.1078
166019.023.43814.029.543.11625023915522340.1079
167019.023.43814.029.543.11625025415522340.1080
168019.023.43814.029.543.11625026815522340.1081
169019.023.43814.029.543.11625028415522340.1082
1610019.023.43814.029.543.11625029915522340.1083
1611019.023.43814.029.543.11625031715522340.1084
1612019.023.43814.029.543.11625033315522340.1085
1613019.023.43814.029.543.11625034915522340.1086
1614019.023.43814.029.543.11625036315522340.1087
1615019.023.43814.029.543.11625037615522340.1088
205024.823.43817.029.543.12025028224422340.1089
206024.823.43817.029.543.12025030924422340.1090
207024.823.43817.029.543.12025033324422340.1091
208024.823.43817.029.543.12025035624422340.1092
209024.823.43817.029.543.12025038124422340.1093
2010024.823.43817.029.543.12025040624422340.1094
2011024.823.43817.029.543.12025042424422340.1095
2012024.823.43817.029.543.12025045224422340.1096
2013024.823.43817.029.543.12025047224422340.1097
2014024.823.43817.029.543.12025050124422340.1098
2015024.823.43817.029.543.12025052024422340.1099
255031.030.45022.036.854.82525052438622340.1100
256031.030.45022.036.854.82525056238622340.1101
257031.030.45022.036.854.82525060038622340.1102
258031.030.45022.036.854.82525064338622340.1103
259031.030.45022.036.854.82525067238622340.1104
2510031.030.45022.036.854.82525071338622340.1105
2511031.030.45022.036.854.82525074838622340.1106
2512031.030.45022.036.854.82525079838622340.1107
2513031.030.45022.036.854.82525082538622340.1108
2514031.030.45022.036.854.82525087338622340.1109
2515031.030.45022.036.854.82525089338622340.1110
Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
5105.510.3206.011.621.05250182422350.1012
5155.510.3206.011.621.05250192422350.1013
5205.510.3206.011.621.05250202422350.1014
5255.510.3206.011.621.05250202422350.1015
5305.510.3206.011.621.05250212422350.1016
5355.510.3206.011.621.05250222422350.1017
5405.510.3206.011.621.05250222422350.1018
5455.510.3206.011.621.05250232422350.1007
5505.510.3206.011.621.05250242422350.1008
5605.510.3206.011.621.05250252422350.1009
5705.510.3206.011.621.05250272422350.1010
5805.510.3206.011.621.05250282422350.1011
6107.010.3207.011.621.06250193522350.1022
6157.010.3207.011.621.06250203522350.1023
6207.010.3207.011.621.06250213522350.1024
6257.010.3207.011.621.06250223522350.1025
6307.010.3207.011.621.06250233522350.1026
6357.010.3207.011.621.06250243522350.1027
6407.010.3207.011.621.06250253522350.1028
6457.010.3207.011.621.06250263522350.1029
6507.010.3207.011.621.06250273522350.1030
6607.010.3207.011.621.06250293522350.1019
6707.010.3207.011.621.06250623522350.1020
6807.010.3207.011.621.06250333522350.1021
8109.513.3248.217.427.58250366322350.1032
8159.513.3248.217.427.58250386322350.1033
8209.513.3248.217.427.58250396322350.1034
8259.513.3248.217.427.58250416322350.1035
8309.513.3248.217.427.58250436322350.1036
8359.513.3248.217.427.58250456322350.1037
8409.513.3248.217.427.58250476322350.1038
8459.513.3248.217.427.58250496322350.1039
8509.513.3248.217.427.58250516322350.1040
8609.513.3248.217.427.58250546322350.1031
8709.513.3248.217.427.58250586322350.1041
8809.513.3248.217.427.58250616322350.1042
8909.513.3248.217.427.58250126322350.1043
81009.513.3248.217.427.58250696322350.1051
101512.013.3249.617.427.5102504310022350.1059
102012.013.3249.617.427.5102504610022350.1044
102512.013.3249.617.427.5102504910022350.1045
103012.013.3249.617.427.5102505210022350.1046
103512.013.3249.617.427.5102505510022350.1047
104012.013.3249.617.427.5102505810022350.1048
104512.013.3249.617.427.5102506110022350.1049
105012.013.3249.617.427.5102506410022350.1050
106012.013.3249.617.427.5102507010022350.1052
107012.013.3249.617.427.5102507510022350.1053
108012.013.3249.617.427.5102508110022350.1054
109012.013.3249.617.427.5102508610022350.1055
1010012.013.3249.617.427.5102509210022350.1056
1011012.013.3249.617.427.5102509810022350.1057
1012012.013.3249.617.427.51025010410022350.1058
122014.516.52810.623.133.5122507214422350.1064
122514.516.52810.623.133.5122507614422350.1065
123014.516.52810.623.133.5122508014422350.1066
123514.516.52810.623.133.5122508414422350.1067
124014.516.52810.623.133.5122508914422350.1068
124514.516.52810.623.133.5122509314422350.1069
125014.516.52810.623.133.5122509714422350.1070
126014.516.52810.623.133.51225010514422350.1072
127014.516.52810.623.133.51225011414422350.1074
128014.516.52810.623.133.51225012214422350.1076
129014.516.52810.623.133.51225013114422350.1060
1210014.516.52810.623.133.51225013914422350.1061
1211014.516.52810.623.133.51225014814422350.1062
1212014.516.52810.623.133.51225015614422350.1063
163019.023.43814.029.543.11625019125722350.1071
163519.023.43814.029.543.11625025125722350.1073
164019.023.43814.029.543.11625020725722350.1075
164519.023.43814.029.543.11625025125722350.1077
165019.023.43814.029.543.11625022325722350.1078
166019.023.43814.029.543.11625023725722350.1079
167019.023.43814.029.543.11625025325722350.1080
168019.023.43814.029.543.11625026825722350.1081
169019.023.43814.029.543.11625028325722350.1082
1610019.023.43814.029.543.11625029925722350.1083
1611019.023.43814.029.543.11625031525722350.1084
1612019.023.43814.029.543.11625033025722350.1085
1613019.023.43814.029.543.11625034625722350.1086
1614019.023.43814.029.543.11625036025722350.1087
1615019.023.43814.029.543.11625037525722350.1088
205024.823.43817.029.543.12025027840622350.1089
206024.823.43817.029.543.12025030440622350.1090
207024.823.43817.029.543.12025032840322350.1091
208024.823.43817.029.543.12025034940322350.1092
209024.823.43817.029.543.12025037940322350.1093
2010024.823.43817.029.543.12025039740322350.1094
2011024.823.43817.029.543.12025042140322350.1095
2012024.823.43817.029.543.12025044540322350.1096
2013024.823.43817.029.543.12025046840322350.1097
2014024.823.43817.029.543.12025049240322350.1098
2015024.823.43817.029.543.12025051540322350.1099
255031.030.45022.036.854.82525052163122350.1100
256031.030.45022.036.854.82525055863122350.1101
257031.030.45022.036.854.82525060563122350.1102
258031.030.45022.036.854.82525063363122350.1103
259031.030.45022.036.854.82525066963122350.1104
2510031.030.45022.036.854.82525071463122350.1105
2511031.030.45022.036.854.82525075363122350.1106
2512031.030.45022.036.854.82525079163122350.1107
2513031.030.45022.036.854.82525082763122350.1108
2514031.030.45022.036.854.82525086563122350.1109
2515031.030.45022.036.854.82525089163122350.1110
1) Shearing resistance similar to DIN 50141

Application Example

Teilenummer
22350.1036
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Aufnahmebohrung H11
(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig
(kN)
Werkstoff

31.86 €

1 2 Arbeitstage 1089.513.324308.217.427.5863Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Griffausführung Temperatur max.(°C) 250 Druckknopf Edelstahl
Feder Edelstahl Griff Edelstahl Grifftyp Sicherheitsgriff
REACH-konform Ja Konfliktmineralien frei Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelsperrbolzen, selbstsichernd, mit Schutzgriff / Rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 22350.1036.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22350.1036.

Produktvarianten

Teilenummer
22340.1010
22340.1011
22340.1012
22350.1037
22350.1038
22350.1039
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Aufnahmebohrung H11
(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig
(kN)
Werkstoff

22.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-----------

22.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-----------

20.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1055.510.32010611.621514Edelstahl 1.4305

31.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1089.513.324358.217.427.5863Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

31.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1089.513.324408.217.427.5863Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

31.86 €

1 2 Arbeitstage 1089.513.324458.217.427.5863Edelstahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Technischer Support