Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22680.0123
For workpieces showing a rough surface. Pointed type especially suitable for cast parts. |
Dimensions | WS | Tightening torque | Weight | Art. No. | ||||||
l1 | d1 | l2 | l3 | t | d2 | e | max. | |||
[mm] | [mm] | [Nm] | [g] | |||||||
with hard metal insert, ribbed, and threaded shank – picture 1 | ||||||||||
10 | M 6 | 11 | – | – | 9.5 | 11.5 | 10 | 7 | 8.8 | 22680.0061 |
15 | M 8 | 13 | – | – | 12.5 | 15.0 | 13 | 18 | 22.0 | 22680.0081 |
20 | M10 | 15 | – | – | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 39.0 | 22680.0101 |
25 | M12 | 20 | – | – | 13.8 | 21.9 | 19 | 60 | 64.0 | 22680.0121 |
with hard metal insert, pointed, and threaded shank – picture 2 | ||||||||||
10 | M 6 | 11 | 0.8 | – | 9.5 | 11.5 | 10 | 7 | 9.1 | 22680.0063 |
15 | M 8 | 13 | 0.8 | – | 12.5 | 15.0 | 13 | 18 | 22.0 | 22680.0083 |
20 | M10 | 15 | 0.8 | – | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 40.0 | 22680.0103 |
25 | M12 | 20 | 0.8 | – | 13.8 | 21.9 | 19 | 60 | 65.0 | 22680.0123 |
case-hardened, ribbed, with female thread – picture 3 | ||||||||||
20 | M 6 | – | – | 10 | 9.0 | 15.0 | 13 | 18 | 14.0 | 22680.0142 |
25 | M 8 | – | – | 10 | 9.0 | 15.0 | 13 | 18 | 20.0 | 22680.0144 |
25 | M10 | – | – | 13 | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 31.0 | 22680.0164 |
30 | M10 | – | – | 13 | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 40.0 | 22680.0166 |
40 | M10 | – | – | 13 | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 60.0 | 22680.0168 |
25 | M12 | – | – | 15 | 13.0 | 21.9 | 19 | 60 | 33.0 | 22680.0184 |
30 | M12 | – | – | 15 | 13.0 | 21.9 | 19 | 60 | 44.0 | 22680.0186 |
40 | M12 | – | – | 15 | 13.0 | 21.9 | 19 | 60 | 69.0 | 22680.0188 |
Teilenummer
|
---|
22680.0123 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dimension d | Dimension d2 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | e (mm) | t (mm) | WS (mm) | Grundkörper | Einsatz (Nm) | Azugsdrehmoment max. | System (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.76 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 13.8 | 25 | 20 | 0.8 | 21.9 | - | 19 | Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärzt | Hartmetall, spitz | 60 | - |
Loading...
Conflict Minerals free | Ja | REACH compliant | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Auflagebolzen, mit Riffel oder Spitze, die Teilenummer ist 22680.0123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22680.0123.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
t(mm)
System(°C)
Ausführung
Dimension d
Dimension d2(mm)
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
e(mm)
WS(mm)
Grundkörper
Einsatz(Nm)
Azugsdrehmoment max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22680.0083 |
22680.0101 |
22680.0103 |
22680.0142 |
22680.0144 |
22680.0164 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Dimension d | Dimension d2 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | e (mm) | t (mm) | WS (mm) | Grundkörper | Einsatz (Nm) | Azugsdrehmoment max. | System (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 12.5 | 15 | 13 | 0.8 | 15 | - | 13 | Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärzt | Hartmetall, spitz | 18 | - | |||
20.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 12.5 | 20 | 15 | - | 19.6 | - | 17 | Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärzt | Hartmetall, gerippt | 32 | - | |||
20.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 12.5 | 20 | 15 | 0.8 | 19.6 | - | 17 | Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärzt | Hartmetall, spitz | 32 | - | |||
7.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 9 | 20 | - | - | 15 | 10 | 13 | Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt | - | 18 | V40 | |||
8.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 9 | 25 | - | - | 15 | 10 | 13 | Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt | - | 18 | V40 | |||
8.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 12.5 | 25 | - | - | 19.6 | 13 | 17 | Automatenstahl, einsatzgehärtet, geschwärzt | - | 32 | - |