Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24490.0122
Teilenummer
|
---|
24490.0122 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 110 | Mit Auflage | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 90 | ~ 115.5 | 4 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | T-Form, Ausführung | Stab |
---|---|---|---|---|---|
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung | Werkstoff Grundkörper | Automatenstahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brünierung |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschrauben fester Knebel / DIN 6304 / 24490, die Teilenummer ist 24490.0122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24490.0122.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
α min.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24490.0006 |
24490.0007 |
24490.0008 |
24490.0009 |
24490.0010 |
24490.0011 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | ohne | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 30 | - | - | |||
6.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 | ohne | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 40 | - | - | |||
6.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 50 | ohne | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 35 | - | - | |||
7.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 60 | ohne | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 45 | - | - | |||
8.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 60 | ohne | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 40 | - | - | |||
8.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 70 | ohne | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 50 | - | - |