• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Knebelschrauben / DIN 6306, 24500 / loser Knebel (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24500.0116

Teilenummer
24500.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.

25.29 €

1 2 Arbeitstage 10M1655Mit AuflageBlindbohrung241312324012045~ 60.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-Form Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde T-Form, Ausführung Stab
Werkstoff Grundkörper Automatenstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung Brünierung Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschrauben / DIN 6306, 24500 / loser Knebel, die Teilenummer ist 24500.0116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24500.0116.

Produktvarianten

Teilenummer
24500.0011
24500.0012
24500.0013
24500.0117
24500.0118
24500.0120
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge
(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.

12.64 €

1 2 Arbeitstage 10M1050ohneDurchgangsbohrung1888-328040--

15.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1250ohneDurchgangsbohrung20108-3510040--

16.00 €

1 2 Arbeitstage 10M1260ohneDurchgangsbohrung20108-3510050--

26.38 €

1 2 Arbeitstage 10M1670Mit AuflageBlindbohrung241312324012060~ 75.45

27.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1690Mit AuflageBlindbohrung241312324012080~ 95.45

35.67 €

1 2 Arbeitstage 10M2055Mit AuflageBlindbohrung301615.5404514045~ 60.54

Technischer Support