Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24500.0111
Teilenummer
|
---|
24500.0111 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 50 | Mit Auflage | Blindbohrung | 18 | 8 | 8 | 20 | 32 | 80 | 40 | ~ 53.6 | 3 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | T-Form, Ausführung | Stab |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Automatenstahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brünierung | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschrauben / DIN 6306, 24500 / loser Knebel, die Teilenummer ist 24500.0111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24500.0111.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
α min.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24500.0011 |
24500.0012 |
24500.0013 |
24500.0112 |
24500.0113 |
24500.0116 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 50 | ohne | Durchgangsbohrung | 18 | 8 | 8 | - | 32 | 80 | 40 | - | - | |||
15.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 50 | ohne | Durchgangsbohrung | 20 | 10 | 8 | - | 35 | 100 | 40 | - | - | |||
16.00 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 60 | ohne | Durchgangsbohrung | 20 | 10 | 8 | - | 35 | 100 | 50 | - | - | |||
17.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 50 | Mit Auflage | Blindbohrung | 20 | 10 | 8 | 25 | 35 | 100 | 40 | ~ 54.6 | 3 | |||
18.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 60 | Mit Auflage | Blindbohrung | 20 | 10 | 8 | 25 | 35 | 100 | 50 | ~ 64.6 | 3 | |||
25.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 55 | Mit Auflage | Blindbohrung | 24 | 13 | 12 | 32 | 40 | 120 | 45 | ~ 60.4 | 5 |