Pilzgriffe mit Innengewinde / 24520 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24520.0108

Teilenummer
24520.0108
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Seite maschinell bearbeitet Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
h2
(mm)

12.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8ohneBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt312718.51517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Pilzform

Sie befinden sich auf der Seite für Pilzgriffe mit Innengewinde / 24520, die Teilenummer ist 24520.0108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24520.0108.

Produktvarianten

Teilenummer
24520.0006
24520.0008
24520.0009
24520.0109
24520.0122
24520.0123
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Seite maschinell bearbeitet Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
h2
(mm)

6.54 €

2 2 Arbeitstage 10M8ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung2522.514.51214

7.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung312718.51517

7.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung312718.51717

12.06 €

1 2 Arbeitstage 10M10ohneBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt312718.51717

6.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4RändelungDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt211812.51010.5

6.83 €

1 2 Arbeitstage 10M5RändelungDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt211812.51010.5

Technischer Support