Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24520.0002
Teilenummer
|
---|
24520.0002 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Seite maschinell bearbeitet | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | d3 (mm) | t (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | ohne | Durchgangsbohrung | [Stahl] Stahl | Brünierung | 21 | 18 | 12.5 | 10 | 10.5 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Runde Form, Ausführung | Pilzform |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Pilzgriffe mit Innengewinde / 24520, die Teilenummer ist 24520.0002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24520.0002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Seite maschinell bearbeitet
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
d3(mm)
t(mm)
h2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24520.0003 |
24520.0005 |
24520.0006 |
24520.0008 |
24520.0009 |
24520.0022 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Seite maschinell bearbeitet | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | d3 (mm) | t (mm) | h2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | ohne | Blindbohrung | [Stahl] Stahl | Brünierung | 21 | 18 | 12.5 | 10 | 10.5 | |||
6.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | ohne | Blindbohrung | [Stahl] Stahl | Brünierung | 25 | 22.5 | 14.5 | 12 | 14 | |||
6.54 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | ohne | Blindbohrung | [Stahl] Stahl | Brünierung | 25 | 22.5 | 14.5 | 12 | 14 | |||
7.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | ohne | Blindbohrung | [Stahl] Stahl | Brünierung | 31 | 27 | 18.5 | 15 | 17 | |||
7.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | ohne | Blindbohrung | [Stahl] Stahl | Brünierung | 31 | 27 | 18.5 | 17 | 17 | |||
5.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | Rändelung | - | [Stahl] Stahl | Brünierung | 21 | 18 | 12.5 | 10 | 10.5 |