Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24630.0750
Teilenummer
|
---|
24630.0750 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | poliert | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 50 | 32 | poliert | - | - | M10 | 10.5 | - | - | 16 | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzgriffe / DIN 6335-A, DIN 6335-C, DIN 6335-D, DIN 6335-E / 24630, die Teilenummer ist 24630.0750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24630.0750.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Grundkörper
d2(mm)
d4(mm)
t(mm)
t2(mm)
h3(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
poliert
d5(mm)
d6(mm)
t4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24630.0080 |
24630.0240 |
24630.0250 |
24630.0763 |
24630.0780 |
24630.0840 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | poliert | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 52 | unpoliert | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
6.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 8 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
7.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 10 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
13.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 63 | 40 | poliert | 20 | - | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
18.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 80 | 50 | poliert | 25 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
9.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 40 | 25 | poliert | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - |