Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24660.0363
Teilenummer
|
---|
24660.0363 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | poliert | d2 (mm) | d4 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 40 | unpoliert | 20 | - | 13 | - | - | 20 | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Polygonale Form, Ausführung | Siebeneckige Form | Konfliktmineralfrei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sterngriffe / DIN 6336-A, DIN 6336-C, DIN 6336-D, DIN 6336-E / 24660, die Teilenummer ist 24660.0363.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24660.0363.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Grundkörper
d4(mm)
t(mm)
t2(mm)
h3(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
poliert
d2(mm)
d6(mm)
t4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24660.0080 |
24660.0240 |
24660.0250 |
24660.0380 |
24660.0440 |
24660.0450 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | poliert | d2 (mm) | d4 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 52 | unpoliert | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |||
7.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 8 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
9.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 10 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
18.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 50 | unpoliert | 25 | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
7.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | - | 15 | - | - | |||
9.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | - | 18 | - | - |