Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24330.0351
Teilenummer
|
---|
24330.0351 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Korpus) | Ausführung (Griff) | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | [B] Durchmesser (Vierkantbohrung) (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | nicht wählbar | 38 | 20 | 38 | ~ 65 | 158 | 25.2 | 19 | 160 | 25 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Vierkantloch | Griff | mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche (Korpus) | schwarze Kunststoff beschichtung | Werkstoff (Griff) | Stahl | Oberfläche (Griff) | Verzinkt |
Innengewinde (Gewindestift radial) | nicht vorhanden | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Ausführung
Ausführung (Griff)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm)
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften