Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24330.0271
Teilenummer
|
---|
24330.0271 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Korpus) | Ausführung (Griff) | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | [B] Durchmesser (Vierkantbohrung) (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | drehbar | 48 | 25.3 | 48 | ~ 90 | 214 | 32.2 | 24 | 250 | 32 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Vierkantloch | Griff | mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche (Korpus) | schwarze Kunststoff beschichtung | Werkstoff (Griff) | Stahl | Oberfläche (Griff) | Verzinkt |
Innengewinde (Gewindestift radial) | nicht vorhanden | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Handkurbeln, DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79, die Teilenummer ist 24330.0271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24330.0271.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Ausführung
Ausführung (Griff)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm)
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24330.0230 |
24330.0231 |
24330.0240 |
24330.0310 |
24330.0320 |
24330.0321 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff (Korpus) | Ausführung (Griff) | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | [B] Durchmesser (Vierkantbohrung) (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | drehbar | 28 | 12.6 | 28 | ~ 48 | 126 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
30.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | drehbar | 28 | 14.7 | 28 | ~ 48 | 126 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
38.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | drehbar | 34 | 14.7 | 34 | ~ 55 | 150 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
20.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Weißer Temperguss | nicht wählbar | 20 | 10.5 | 20 | ~ 32 | 92 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
22.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | nicht wählbar | 24 | 10.5 | 24 | ~ 38 | 114 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
22.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | nicht wählbar | 24 | 12.6 | 24 | ~ 38 | 114 | 16.1 | 12 | 80 | 18 |