Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24330.0320
Teilenummer
|
---|
24330.0320 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griff, Material | Griff, Ausführung | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 24 | 10.5 | 24 | ~ 38 | 114 | 13.1 | 10 | 80 | 18 |
Loading...
Mit Handrad | Sich drehende Kurbelgriffe | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Vierkantloch | Handgriff | Mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | schwarze Kunststoff beschichtung | Griffmaterial | Stahl | Griffoberfläche | Verzinkt |
Befestigungsschraube, Planfläche | Nicht im Lieferumfang | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Handkurbeln, DIN 468 gekröpft mit Vierkant DIN 79, die Teilenummer ist 24330.0320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24330.0320.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff, Material
Ausführung
Griff, Ausführung
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24330.0230 |
24330.0231 |
24330.0240 |
24330.0321 |
24330.0330 |
24330.0331 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Griff, Material | Griff, Ausführung | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 28 | 12.6 | 28 | ~ 48 | 126 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
30.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 28 | 14.7 | 28 | ~ 48 | 126 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
38.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Drehbar | 34 | 14.7 | 34 | ~ 55 | 150 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
22.74 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 24 | 12.6 | 24 | ~ 38 | 114 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
26.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 28 | 12.6 | 28 | ~ 48 | 124 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
26.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Sphäroguss | Vorgefertigt | 28 | 14.7 | 28 | ~ 48 | 124 | 18.1 | 14 | 100 | 20 |