Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24330.0210
Teilenummer
|
---|
24330.0210 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griff, Material | Griff, Ausführung | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.94 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Weißer Temperguss | Drehbar | 20 | 10.5 | 20 | ~ 32 | 96 | 13.1 | 10 | 63 | 16 |
Loading...
Mit Handrad | Sich drehende Kurbelgriffe | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Vierkantloch | Handgriff | Mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | schwarze Kunststoff beschichtung | Griffmaterial | Stahl | Griffoberfläche | Verzinkt |
Befestigungsschraube, Planfläche | Nicht im Lieferumfang | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff, Material
Ausführung
Griff, Ausführung
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften